(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง หลายตัว
[คุณสมบัติ]
· ขดลวดสองชั้นแบบเฟสเดียว
·หลัก 0, 380 V, 400 V, 420 V, 440 V, 460 V, 480 V / รอง 200 V, 220 V, 240 V, E.
· อุปกรณ์รองรับท่อ แรงดันขาเข้า 6 ประเภทพร้อม หม้อแปลง โดยมี เทอร์มินอล ± 10 V (± 20 V) ที่ด้านอินพุต
·เดินสายง่ายโดยไม่ต้องถอดฝาปิด / สกรูพร้อมฝาครอบป้องกันและแผงขั้วต่อโครงสร้างในตัว
· อุปกรณ์รองรับท่อ เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างเร่งด่วน
·แตะหลายครั้ง
· โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
· เทอร์มินอล สายดิน ด์
[การใช้งาน]
·เป็น หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในธุรกิจ
รหัสสินค้า |
---|
M42-1KE |
M42-1.5KE |
M42-2KE |
M42-3KE |
M42-4KE |
M42-5KE |
M42-200E |
M42-300E |
M42-500E |
M42-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,700.72 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1 | ประเภท E | 175 | 146 | 143 | ||
฿ 12,167.04 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท E | 160 | 180 | 183 | ||
฿ 14,329.52 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 180 | 180 | 183 | ||
฿ 18,348.58 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 200 | 200 | 220 | |
฿ 25,332.70 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 4 | ประเภท B | 220 | 250 | 240 | |
฿ 30,435.11 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | ประเภท B | 240 | 250 | 240 | ||
฿ 2,880.55 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท | 115 | 108 | 116 | ||
฿ 3,586.11 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 128 | ||
฿ 4,985.19 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 120 | 146 | 143 | ||
฿ 5,226.87 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | ประเภท E | 140 | 146 | 143 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC380-400-420-440-460-480 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC200-220-240 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง