(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไทริสเตอร์ สลับอุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันคงที่
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ SVR-E, พาวเวอร์ซัพพลาย เสถียร ไทริสเตอร์
·ความเร็วในการตอบสนองสำหรับการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้านั้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงและไม่เลือก โหลดไฟฟ้า ใด ๆ
·ใส่รหัส 1.5 ม.
·การป้องกันไม่มี ฟิวส์ เบรกเกอร์
[การใช้งาน]
·ใช้เมื่อใดเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่บนอุปกรณ์วัด การควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สำหรับอุปกรณ์ OA อุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สายการผลิตอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
SVR-1000E |
SVR-2000E |
SVR-3000E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,700.29 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 380 | 210 | 250 | ||
฿ 46,327.26 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | 380 | 210 | 250 | ||
฿ 56,097.75 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | 500 | 250 | 230 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100-220 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง