1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงสำหรับใช้งานในประเทศ / ต่างประเทศ ซีรีส์ SU

หม้อแปลงสำหรับใช้งานในประเทศ / ต่างประเทศ ซีรีส์ SU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,444.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง สำหรับทั้งต่างประเทศและในญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· 1 เฟส เดียวขดลวดเดียว
· หม้อแปลง หลายชนิด
· ฟังก์ชั่น การป้องกันของ เบรกเกอร์ ไม่ใช่ ฟิวส์
·สามารถใช้ได้ในประเทศต่างๆที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน (มี สวิตช์ สำหรับ แรงดันขาเข้า)
·ขาแบนของเต้ารับขาออก (A-2) และขากลม (C-2) เป็นที่ยอมรับได้
·ใส่รหัส 1.3 ม.
[การใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ ญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ในต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศสามารถใช้ในญี่ปุ่นได้
·ผลิตภัณฑ์เครื่อง ใช้ ไฟฟ้าที่ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์ AV คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ ผ้าห่ม แบบใช้ไฟฟ้า เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง บนโต๊ะอาหารตู้เย็นโคทัตสึหม้อหุงข้าว ชนิดแผ่นเพลท ร้อนเตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● หม้อแปลงอเนกประสงค์ที่ช่วยให้สินค้าจากต่างประเทศ/ในประเทศสามารถใช้ได้ในต่างประเทศ และสินค้าจากต่างประเทศสามารถใช้ได้ในประเทศ
● กับอุปกรณ์สลับแรงดันขาเข้า

การใช้งาน

● เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าและรูปร่างเต้ารับ แตกต่างกันทั้งในและต่างประเทศ

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
● แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC 100, 120, 200, 220, 240V 
● แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต: AC 100, 120, 200, 220, 240V
● สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
● การป้องกัน: เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์
● รูปทรงปลั๊กอินพุต: ขาพินแบน (A-2)
● อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้: อุปกรณ์ AV, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องพิมพ์

วัสดุ

● ทองแดง 
● เหล็ก 
● เรซิ่น

อุปกรณ์เสริม

● ปลั๊กอะแดปเตอร์ (C-2)
รหัสสินค้า
SU-1000
SU-1500
SU-2000
SU-550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(kVA)
แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ
(V)
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 9,195.21

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน -1AC100-120-200-220-240AC100-120-200-220-240160160185

฿ 21,317.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 2 วัน 101.5AC100-120-200-220-240AC100-120-200-220-240180160185

฿ 18,172.96

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน -2AC100-110-120-200-220-230-240AC100-110-120-200-220-230-240210180240

฿ 7,444.75

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน -0.55AC100-120-200-220-240AC100-120-200-220-240160160185

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง NA ประเภท ฉนวนกันความร้อน ประเภท B
มี / ไม่มี เคส มี