(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง ชนิดแห้ง ขดลวดผสม 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สกรู
·แรงดันไฟฟ้าหลัก: 120 V-110 V-100 V-0 / แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ: 120 V - 110 V - 100 V-0-E.
·ด้วย โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
·สามารถเชื่อมต่อโดยไม่ต้องลบเธรด
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SG11-1000E |
SG11-100E |
SG11-1500E |
SG11-2000E |
SG11-200E |
SG11-3000E |
SG11-300E |
SG11-4000E |
SG11-5000E |
SG11-500E |
SG11-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,195.15 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 180 | 146 | 145 | ||
฿ 2,836.07 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.1 | ประเภท | 102 | 96 | 103 | |
฿ 12,788.18 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท E | 170 | 180 | 183 | ||
฿ 14,099.47 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 190 | 180 | 183 | ||
฿ 3,446.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท | 117 | 108 | 118 | ||
฿ 19,437.55 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 200 | 200 | 220 | ||
฿ 3,992.57 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 131 | ||
฿ 27,113.88 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4 | ประเภท B | 220 | 250 | 240 | ||
฿ 31,027.87 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | ประเภท B | 240 | 250 | 240 | ||
฿ 5,547.82 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 122 | 146 | 145 | ||
฿ 7,153.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.75 | ประเภท E | 160 | 146 | 145 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100-110-120 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110-120 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง