1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงในตัวเคส, ซีรีส์ SCK21

หม้อแปลงในตัวเคส, ซีรีส์ SCK21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,360.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลงสำหรับในอาคารที่ช่วยให้มีภาระงานน้อยกว่าเทอร์มินอลบล็อคทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดขั้วต่อ เทอร์มินอลบล็อค ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
·สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องถอด สกรู
· 1 เฟส หลายเลี้ยว
·รวม เคส ในร่ม
· แปรงทาสี สี: Munsell 5Y7 / 1.
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแรงดันไฟฟ้าทั่วไป

รหัสสินค้า
SCK21-50SALE
SCK21-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
ประเภท ฉนวนกันความร้อน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 3,360.33

฿ 1,861.96

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05ประเภท135180150

฿ 12,024.77

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 1ประเภท E182215211

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) AC200-220 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) AC100-110
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง NA รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค มี / ไม่มี เคส มี