(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง ใน เคส ที่ลดการทำงานลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดขั้วต่อ เทอร์มินอลบล็อค ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
· สเปค ที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องถอด สกรู
· 1 เฟส หลายเลี้ยว
·รวม เคส ในร่ม
·ด้วย โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
· แปรงทาสี สี: Munsell 5Y7 / 1.
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแรงดันไฟฟ้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
SCK21-30E |
SCK21-50E |
SCK21-1000E |
SCK21-100E |
SCK21-2000E |
SCK21-200E |
SCK21-300E |
SCK21-500E |
SCK21-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,299.67 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | ประเภท | 150 | 180 | 135 | ||
฿ 3,532.28 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | ประเภท | 150 | 180 | 135 | ||
฿ 12,314.23 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 211 | 215 | 182 | ||
฿ 4,235.64 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | ประเภท | 150 | 180 | 135 | ||
฿ 19,246.14 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 250 | 270 | 220 | ||
฿ 5,249.83 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท | 150 | 180 | 135 | ||
฿ 6,600.41 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท | 211 | 215 | 182 | ||
฿ 8,262.43 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 211 | 215 | 182 | ||
฿ 10,430.05 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | ประเภท E | 211 | 215 | 182 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC200-220 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง