1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมไฟ LED, ซีรีส์ SC-EL

หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมไฟ LED, ซีรีส์ SC-EL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,473.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลงแหล่งจ่ายไฟพร้อมไฟ LED ที่ช่วยลดภาระงานลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเทอร์มินอลบล็อคทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· การเดินสายไฟทำได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดสกรูเนื่องจากมีฝาครอบเทอร์มินอลบล็อค (แบบสกรูขึ้น) ที่รวมเข้ากับฝาครอบป้องกัน
· ไฟ LED สีฟ้าจะสว่างขึ้นขณะเปิดเครื่อง
· 1 เฟส หลายเลี้ยว
· โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
· เหมาะสำหรับการตรวจสอบภายในแผงควบคุมเนื่องจากมีไฟ LED รวมอยู่ด้วย

รหัสสินค้า
SC21-1KEL
SC21-1.5KEL
SC21-2KEL
SC21-3KEL
SC21-4KEL
SC21-5KEL
SC21-6KEL
SC21-7.5KEL
SC21-10KEL
SC21-100EL
SC21-200EL
SC21-300EL
SC21-500EL
SC21-750EL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
ประเภท ฉนวนกันความร้อน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 8,440.17

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 1ประเภท E180146145

฿ 12,323.83

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 1.5ประเภท E170180183

฿ 14,021.07

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 2ประเภท E190180183

฿ 18,888.78

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 3ประเภท B190200220

฿ 26,595.26

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 4ประเภท B220250240

฿ 30,919.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 5ประเภท B240250240

฿ 48,621.68

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 6ประเภท B260250270

฿ 57,364.31

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 7.5ประเภท B260260370

฿ 67,398.77

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 10ประเภท B280290430

฿ 2,473.25

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.1ประเภท10296103

฿ 3,313.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.2ประเภท117108118

฿ 3,992.57

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.3ประเภท110128131

฿ 5,341.89

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ประเภท E122146145

฿ 7,436.44

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 23 วัน 0.75ประเภท E150146145

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) AC200-220 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) AC100-110
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง มี รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค มี / ไม่มี เคส NA