(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์ซัพพลาย AC คงที่
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย เสถียรชนิดเลื่อน 100 V
·การกำหนดค่าวงจรได้รับการออกแบบด้วยตัว ตัวปรับแรงดันลม แรงดันไฟฟ้า มอเตอร์ และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
·ไม่ได้รับผลกระทบจากความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นหรือความผันผวนของ เครื่องวัดความถี่ ฯลฯ
[การใช้งาน]
·สำหรับ การควบคุมคุณภาพ สายการผลิตอุปกรณ์ / อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร OAFA อุปกรณ์วัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AVR-1000A |
AVR-2000A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,153.21 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 225 | 145 | 150 | ||
฿ 31,003.59 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 300 | 210 | 250 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง