1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลง ซีรีส์ SR

หม้อแปลง ซีรีส์ SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 543.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟสเดียว autotransformer / ดึง เทอร์มินอล / P-type เทอร์มินอลบล็อค แรงดันไฟฟ้าหลัก 200 V 220 V รองแรงดันไฟฟ้า 100 V 110 V

รหัสสินค้า
SR-20L
SR-50L
SR-100
SR-150
SR-200
SR-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ
(V)
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ
(V)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 543.82

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.0220-2000-100[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)526050

฿ 866.60

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.050-2000-100[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)607058

฿ 1,359.01

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.10-200-2200-100-110[สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)888589

฿ 1,643.86

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.150-200-2200-100-110[สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)968699

฿ 2,018.20

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.20-200-2200-100-110[สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)9686104

฿ 2,279.82

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.30-200-2200-100-110[สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)10710599

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว โล่กำบัง NA ประเภท ฉนวนกันความร้อน A
มี / ไม่มี เคส NA