(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงดันไฟฟ้าแบบผสมซิงเกิ้ลเฟส / ขั้วดึงแรงดันไฟฟ้าหลัก 200V 220V 240V แรงดันไฟฟ้ารอง 200V 220V 240V
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | ความจุ(kVA) | 0.055 | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 200 | โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | A |
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ประเภทดึง (ประเภท SL) | มี / ไม่มี เคส | NA | ความสูง(มิลลิเมตร) | 67 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 76 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 85 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | AC200-220-240 |
ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | AC200-220-240 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLB-50 ในชุด ซีรีส์ SLB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง