1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง ซีรีส์ SD

POWER SUPPLY TRANSFORMER

หม้อแปลง ซีรีส์ SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,812.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารประกอบ 1 เฟส / เทอร์มินอล ดึง / เทอร์มินอลบล็อค P-type แรงดันหลัก 100 V 110 V และ 200 V 220 V แรงดันไฟฟ้ารอง 2.5 V ถึง 50 V

รหัสสินค้า
SD-322
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,812.97

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว ความจุ(kVA) 0.064 แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 100
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 28 โล่กำบัง มี ประเภท ฉนวนกันความร้อน A
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ประเภทดึง (ประเภท SL) มี / ไม่มี เคส NA ความสูง(มิลลิเมตร) 67
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 76 ความลึก(มิลลิเมตร) 85 กระแสไฟฟ้า/ กำลังการผลิต(A) 2
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ AC100 ช่วงแรงดันทุติยภูมิ AC28-30-32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-322 ในชุด หม้อแปลง ซีรีส์ SD