1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลง ซีรีส์ NSR

หม้อแปลง ซีรีส์ NSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 511.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง เฟสเดียว / เทอร์มินอลบล็อค ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 200 V 220 V 240 V แรงดันไฟฟ้ารอง 100 V 115 V

รหัสสินค้า
NSR-05L
NSR-10L
NSR-20L
NSR-50L
NSR-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ

฿ 511.89

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.005[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)364339AC200-220

฿ 590.96

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.01[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)435044AC200-220

฿ 717.16

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.02[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)526050AC200-220

฿ 992.49

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.05[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)607063AC200-220-240

฿ 3,609.71

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.5[สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)120120120AC200-220-240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 200 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 100
โล่กำบัง NA ประเภท ฉนวนกันความร้อน A มี / ไม่มี เคส NA
ช่วงแรงดันทุติยภูมิ AC100-115