(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบผสม 1 เฟส / ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 420 V 440 V 460 V 480 V แรงดันไฟฟ้ารอง 200 V 220 V พร้อม โล่กำบัง ลด์ (E)
รหัสสินค้า |
---|
4YSB-1K |
4YSB-2K |
4YSB-3K |
4YSB-50 |
4YSB-100 |
4YSB-150 |
4YSB-200 |
4YSB-300 |
4YSB-500 |
4YSB-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,042.25 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 1 | 156 | 153 | 185 | |
฿ 15,360.84 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 2 | 215 | 144 | 225 | |
฿ 19,154.12 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 3 | 220 | 150 | 235 | |
฿ 2,083.72 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 0.05 | 88 | 88 | 99 | |
฿ 2,763.31 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 0.1 | 107 | 105 | 104 | |
฿ 3,300.73 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 0.15 | 113 | 105 | 109 | |
฿ 3,690.33 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.2 | 113 | 105 | 119 | |
฿ 5,139.43 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.3 | 141 | 135 | 142 | |
฿ 6,268.91 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 19 วัน | 0.5 | 156 | 153 | 145 | |
฿ 7,571.24 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 0.75 | 156 | 153 | 165 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 420 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | A | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) |
มี / ไม่มี เคส | NA | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | AC420-440-460-480 | ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | AC200-220 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง