(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนเฟอร์ไรต์ ที่สามารถต่อเข้ากับสายเคเบิลได้ด้วยการทำงาน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ การดูดซับความถี่สูงของ เฟอร์ไรท์ ช่วยให้ดูดซับเสียงความถี่สูงได้ดีกว่า
· แกนเฟอร์ไรต์ ถูก แบบรวม กับตัว กล่องเรซิ่น
· มีผลกับสัญญาณรบกวน โหมด ทั่วไปและไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณ
[การใช้งาน]
· การป้องกันสัญญาณรบกวน จาก สายไฟ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตั้งแต่พีซีและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องจักร อุตสาหกรรม
· ใช้เมื่อสายเคเบิลได้รับผลกระทบจากรังสีที่ไม่จำเป็น เสียงภายนอก ไฟฟ้าสถิตและอื่นๆ
· มีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับสายเคเบิลที่หมุนเพื่อหาสัญญาณรบกวนที่มีความถี่ค่อนข้างต่ำ เช่น ในสาย พาวเวอร์ซัพพลาย
ลักษณะภายนอก ของ แกนเฟอร์ไรต์ ที่ไม่มีการแบ่งตัว
รหัสรุ่น | เครื่องวัดความถี่ | ขนาดภายนอก (มม.) | สายไฟ ที่ใช้งานได้ [สูงสุด] (มม.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
E04SR150718 | ความถี่สูง | 22.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | — | ⌀7.0 |
E04SR200917 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | 20.0 | — | ⌀9.0 | |
E04SR200932 | 36.0 | 32.0 | 9.0 | 19.5 | — | ⌀9.0 | |
E04SR211132 | 36.0 | 32.0 | 11.0 | 20.5 | — | ⌀11.0 | |
E04SR301334 | 39.0 | 34.0 | 13.0 | 30.0 | — | ⌀13.0 | |
E04SR401938 | 61.0 | 38.0 | 19.0 | 40.0 | — | ⌀19.0 | |
E04SR130525A | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 12.8 | 11.2 | ⌀3.0 ถึง 5.0 | |
E04SR130525AB | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 12.8 | 11.2 | ⌀3.0 ถึง 5.0 | |
E04SR170730A | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 | ⌀4.0 ถึง 7.0 | |
E04SR170730AB | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 | ⌀4.0 ถึง 7.0 | |
E04SR200935A | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 17.4 | ⌀6.0 ถึง 9.0 | |
E04SR200935AB | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 17.4 | ⌀6.0 ถึง 9.0 | |
E04SR241336A | 36.0 | 29.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 | ⌀10.0 ถึง 13.0 | |
E04SR241336AB | 36.0 | 29.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 | ⌀10.0 ถึง 13.0 |
ดรออิ้งบอกขนาด ของ E04SR401938
ดรออิ้งบอกขนาด ของประเภท SR-A / ประเภท SR-AB
วิธีการติดตั้งประเภท E04SR-A / E04SR-AB
สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ง่ายด้วยการคลิกของ กล่องเรซิ่น
วิธีการติดตั้ง E04SR ประเภท
สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วย เข็มขัดรัดสายไฟ
วิธีการติดตั้งของ E04SR401938
สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วย สกรู M4
วิธีการติดตั้ง 1 ของ E04SR200917
ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง เสริม (E04SRB * ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
วิธีการติดตั้ง 2 ของ E04SR200917
ผู้ผลิต มีความก้าวหน้าในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ โดยการรวมเทคโนโลยี คอร์/แกน และเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของผู้ผลิต เช่น ความกังวลและปัญหาในแต่ละวัน
ผู้ผลิต เสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อจัดการกับเสียงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากตลาด
รหัสสินค้า |
---|
E04SR130525A |
E04SR130525AB |
E04SR150718 |
E04SR170730A |
E04SR170730AB |
E04SR200917 |
E04SR200932 |
E04SR200935A |
E04SR200935AB |
E04SR211132 |
E04SR241336A |
E04SR241336AB |
E04SR301334 |
E04SR401938 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | ความยาว | ปลอกสวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,812.00 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | φ3ถึง 5 สูงสุด | 25 มม | สีเทา | ||
฿ 4,812.00 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 91 วัน | 10 | φ3ถึง 5 สูงสุด | 25 มม | สีดำ | ||
฿ 6,971.06 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 112 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | max7 สูงสุด | 22 มม | สีเทา | ||
฿ 164.90 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ4ถึง 7 สูงสุด | 30 มม | สีเทา | |||
฿ 5,812.29 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 84 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | φ4ถึง 7 สูงสุด | 30 มม | สีดำ | ||
฿ 238.73 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | max9 สูงสุด | 21 มม | สีเทา | |||
฿ 4,984.65 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | max9 สูงสุด | 36 มม | สีเทา | ||
฿ 299.66 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | φ6ถึง 9 สูงสุด | 35 มม | สีเทา | |||
฿ 4,735.97 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | φ6ถึง 9 สูงสุด | 35 มม | สีดำ | ||
฿ 5,357.02 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | φ11สูงสุด | 36 มม | สีเทา | ||
฿ 6,399.13 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | φ10ถึง 13 สูงสุด | 36 มม | สีเทา | ||
฿ 6,399.13 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | φ10ถึง 13 สูงสุด | 36 มม | สีดำ | ||
฿ 677.42 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ13สูงสุด | 39 มม | สีเทา | |||
฿ 365.12 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ19สูงสุด | 61 มม | สีเทา |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง