1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED แบบซ้อนบางเฉียบ MP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • LED แบบซ้อนบางเฉียบ MP
  • LED แบบซ้อนบางเฉียบ MP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,286.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือขนาดเล็กพิเศษประเภทเรซิน น้ำหนักเบา

[คุณสมบัติ]
· เปลี่ยนการจัดเรียงสีหรือเพิ่มระดับได้ง่าย และมีโครงสร้างหน่วยแพลตฟอร์ม
· ไม่จำเป็นต้องเดินสายใหม่ตามสีของยูนิตเมื่อเปลี่ยนลำดับสี เนื่องจากสามารถกำหนดการ อุปกรณ์สายไฟ ตามสีของยูนิตได้
· ง่ายต่อการเปลี่ยนลำดับสีและเพิ่มระดับหลังจากติดตั้งกับอุปกรณ์
· โครงสร้างปริซึมและ เลนส์ฝาครอบไฟหมุนฉุกเฉิน แบบมีร่อง จะกระจาย แหล่งกำเนิดแสงไฟ อย่างชัดเจนและปรับปรุงการมองเห็น
<bt>·ตัวเครื่องทำจาก เรซิ่น ABS ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา ที่คงรูปลักษณ์ไว้เป็นเวลานาน
· เลือกขนาด สกรู มิเตอร์วัดไฟ (M22 × 1.5) สำหรับ สกรู ที่จะติดตั้งเข้ากับ ตัวเครื่อง
· โครงสร้างกันฝุ่น IP65 ช่วยให้ใช้ในโรงงานที่มีความชื้นหรือมีฝุ่นมาก<
br>·สอดคล้องกับ เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ จึงสามารถดำเนินการได้โดยตรงใน PLC
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE (ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน สเปค EN/IEC)
· ผลิตภัณฑ์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน RoHS ของยุโรป
· ผลิตภัณฑ์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน สเปค ของ UL (UL508/หมายเลข E215660)
·คำหลักที่เกี่ยวข้อง: PATLITE, PATLITE, ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น

รหัสสินค้า
MP-102-BSALE
MP-102-C
MP-102-G
MP-102-R
MP-102-YSALE
MP-202-GR
MP-202-RG
MP-202-RY
MP-202-YG
MP-302-RYG
MP-402-CRYG
MP-402-RYGB
MP-502-RYGBC
MPS-102-B
MPS-102-C
MPS-102-G
MPS-102-R
MPS-102-YSALE
MPS-202-GR
MPS-202-RG
MPS-202-RY
MPS-202-YB
MPS-202-YG
MPS-302-RGC
MPS-302-RYB
MPS-302-RYG
MPS-302-YGR
MPS-402-RYGB
MPS-502-RYGBC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้นตอน สี ( สเตจ บนสุด) สี ( สเตจ ที่สอง) สี ( สเตจ ที่สาม) สี ( สเตจ ที่สี่) สี ( สเตจ ที่ห้า) ความยาว ตัวเครื่อง บทความต่อรอง

฿ 1,429.00

฿ 1,000.01

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1สีน้ำเงิน----มาตรฐาน-

฿ 2,677.48

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 11 วัน -1ขาว----มาตรฐาน-

฿ 1,681.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -1สีเขียว----มาตรฐาน-

฿ 1,681.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -1สีแดง----มาตรฐาน-

฿ 1,681.00

฿ 1,447.85

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1สีเหลือง----มาตรฐาน-

฿ 1,814.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -2สีเขียวสีแดง---มาตรฐานN/A

฿ 2,011.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -2สีแดงสีเขียว---มาตรฐาน-

฿ 2,011.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -2สีแดงสีเหลือง---มาตรฐาน-

฿ 1,771.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -2สีเหลืองสีเขียว---มาตรฐานN/A

฿ 2,341.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3สีแดงสีเหลืองสีเขียว--มาตรฐาน-

฿ 2,714.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -4ขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียว-มาตรฐานN/A

฿ 3,174.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -4สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงิน-มาตรฐาน-

฿ 4,007.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -5สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินขาวมาตรฐาน-

฿ 1,509.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -1สีน้ำเงิน----สั้น-

฿ 1,286.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -1ขาว----สั้น-

฿ 1,509.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -1สีเขียว----สั้น-

฿ 1,509.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1สีแดง----สั้น-

฿ 1,509.00

฿ 1,173.40

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1สีเหลือง----สั้น-

฿ 1,700.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -2สีเขียวสีแดง---สั้นN/A

฿ 1,839.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2สีแดงสีเขียว---สั้น-

฿ 1,839.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -2สีแดงสีเหลือง---สั้น-

฿ 1,700.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -2สีเหลืองสีน้ำเงิน---สั้นN/A

฿ 1,839.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -2สีเหลืองสีเขียว---สั้นN/A

฿ 2,157.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -3สีแดงสีเขียวขาว--สั้นN/A

฿ 2,169.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -3สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน--สั้นN/A

฿ 2,169.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3สีแดงสีเหลืองสีเขียว--สั้น-

฿ 2,086.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 30 วัน -3สีเหลืองสีเขียวสีแดง--สั้นN/A

฿ 3,001.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงิน-สั้น-

฿ 3,834.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน -5สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินขาวสั้น-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง แบบกลม ความหนา φ30
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC / 24 V DC แหล่งกำเนิดแสง LED วิธีการติดตั้ง ติดตั้งโดยตรง
Buzzer (มี / ไม่มี) NA ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ ระบบไฟส่องสว่าง มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL
โครงสร้างในการป้องกัน IP65