1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องรีเลย์, ซีรีส์ TM-22 พร้อมเทอร์มินอลบล็อค

กล่องรีเลย์, ซีรีส์ TM-22 พร้อมเทอร์มินอลบล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,484.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ 22 มาพร้อมกับฝาปิดหลากหลายรูปแบบ รวมถึงฝาปิดสูงและต่ำ แบบใสและแบบทึบ
· สามารถผสมกันได้
· ทำให้มองเห็นกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบด้วยสายตาได้
· สามารถใช้เป็นกล่องทำงานทั่วไปได้
· สามารถติดตั้งได้หลายวิธี ทั้งแบบโดยตรงและบนราง
· เทอร์มินอลบล็อคประหยัดพื้นที่ซึ่งใช้สกรูเพียงตัวเดียว ทำให้สามารถใส่และถอดได้อย่างง่ายดาย
· ใช้งานง่ายเพราะมีกล่องเรซิ่น

BOXTM-22 Series

BOXTM-22 Series
BOXTM-22 Series

รูปภาพสินค้า 1

BOXTM-22 Series

Drawing ระบุขนาด 1

BOXTM-22 Series

รูปภาพสินค้า 2

BOXTM-22 Series

Drawing ระบุขนาด 2

สเปค

รหัสสินค้าขนาดภายนอกเทอร์มินอลบล็อคชนิดมีฝาปิดจำนวนรู
(ด้านหน้าของยูนิตหลัก)
จำนวนรู
(ด้านข้างของบอดี้)
มวล (ก.)
BOXTM-221-F0S0-LIชนิดฝาต่ำ
(W:150 × D:124 × H:66.5 มม.)
มีอยู่
22 เสา
(M3.5)
ทึบแสง401
BOXTM-221-F2S0-LI⌀21 × 2396
BOXTM-221-F0S2-LI⌀27 × 2405
BOXTM-221-F2S0-LCใส⌀21 × 2376
BOXTM-221-F0S0-HIชนิดฝาสูง
(W:150 × D:124 × H:106.5 มม.)
ไม่มีใส⌀27 × 2329
รหัสสินค้า
BOXTM-221-F0S0-LISALE
BOXTM-221-F0S2-LISALE
BOXTM-221-F2S0-LC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการประมวลผลรู จำนวนเวิ้ง ขดลวด ด้านหน้า
(การเปิด)
จำนวนทางเข้าของ ขดลวด ด้านข้าง
(การเปิด)
ฝาปิด วัสดุ

฿ 1,484.92

฿ 933.72

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA00ทึบแสง

฿ 1,550.18

฿ 930.26

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีจำหน่าย02ทึบแสง

฿ 1,529.10

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีจำหน่าย20ใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 150 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 124 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 58.5
วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร
สถานที่ใช้งาน ในร่ม ความจุของ เทอร์มินอลบล็อค(A) 15 จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(P) 11
ฝาความสูง ต่ำ