1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บานเกล็ดระบายอากาศ ชนิดกันน้ำฉีด (สำหรับป้องกันความเสียหายจากเกลือ) IP55

บานเกล็ดระบายอากาศ ชนิดกันน้ำฉีด (สำหรับป้องกันความเสียหายจากเกลือ) IP55
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,519.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะของสินค้าที่จัดส่งจากผู้ผลิตตั้งแต่ตุลาคม 2016 เป็นต้นไป
    <เปลี่ยนแปลงในส่วนนัทและแหวนรองเสริม>
    [ก่อนเปลี่ยน]→ นัท Type 1 + แหวนอีแปะ [หลังเปลี่ยน] แหวนดิสสปริง
    ※ลดจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องใช้ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ระบายอากาศให้กับตู้สวิตช์บอร์ดที่ติดตั้งในบริเวณชายฝั่ง และอื่นๆ ได้มาตรฐาน IP55

[คุณสมบัติ]
- สูญเสียแรงดันน้อย (ประมาณครึ่งหนึ่งของสินค้าทั่วไป)
- ดักจับอนุภาคเกลือทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อายุการใช้งานยาวนาน (เกินสองเท่าของสินค้าทั่วไป)
- แม้อนุภาคเกลือทะเลที่ดักจับได้จะละลายเป็นของเหลว ก็จะเกิดความดันลดลงเพียงเล็กน้อย
- ของเหลวที่เกิดจากอนุภาคเกลือที่ดักจับได้จะไหลออกไป จึงกลับเข้ามาอีกครั้งได้ยาก
· ทนต่อการกระแทกได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
G2-15BF-AST
G2-20BF-AST
G2-30BF-AST
G2-45BF-AST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง x สูง x ยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 23,519.05

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 200 x สูง 250

฿ 28,475.04

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 250 x สูง 250

฿ 33,977.84

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 350 x สูง 250

฿ 36,517.59

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 500 x สูง 250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Stainless มาตรฐาน IP55 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว สแตนเลส
วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ(มิลลิเมตร) สแตนเลส 1.5 วัสดุ / สเปค ฝาครอบป้องกันการดูด(มิลลิเมตร) สแตนเลส 1.5 วัสดุ/ สเปค กด เฟรม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) สแตนเลส 1.5