(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานเกล็ดสำหรับระบายอากาศ สำหรับใช้ในอาคาร
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องทำช่องระบายอากาศที่ตัวตู้
· ติดตั้งง่ายด้วยสตัดโบลท์
· ใส่และถอดแผ่นกรองฝุ่นได้จากด้านหน้าเพื่อนำไปล้างได้อย่างง่ายดาย
· สามารถนำพัดลมระบายอากาศ (พัดลมและมอเตอร์มุม 120) มาติดที่บานเกล็ดได้
· สามารถนำมาติดได้หลังประกอบตู้เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นบานเกล็ดระบายอากาศ สำหรับใช้ในอาคาร
· ช่วยระบายอากาศให้กับตู้คอนโทรล และตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ใช้ในอาคาร
รหัสสินค้า |
---|
SG1-10-4 |
SG1-10-4S |
SG1-12 |
SG1-12-2 |
SG1-12-2-F1 |
SG1-12-2-F2 |
SG1-12-3 |
SG1-12-3-F1 |
SG1-12-3-F2 |
SG1-12-F1 |
SG1-12-F2 |
SG1-15-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | คุณสมบัติ | วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.27 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 130 x สูง 130 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | ไม่มีพัดลม | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 1,294.10 ฿ 609.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Stainless | กว้าง 130 x สูง 130 | สแตนเลส / เคลือบกันสนิม | ไม่มีพัดลม | สแตนเลส 1.5 | ||
฿ 3,319.41 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 180 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | ไม่มีพัดลม | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 3,949.52 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 305 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | ไม่มีพัดลม | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 7,580.58 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 305 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | พร้อมพัดลม AC 100 V 2 ตัว | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 7,580.58 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 305 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | พร้อมพัดลม AC 200 V 2 ตัว | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 5,036.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 430 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | ไม่มีพัดลม | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 10,213.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 430 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | พร้อมพัดลม AC 100 V 3 ตัว | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 10,213.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 430 x สูง 480 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | พร้อมพัดลม AC 200 V 3 ตัว | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 3,984.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 180 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | พร้อมพัดลม AC 100 V 1 ตัว | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 3,984.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 180 x สูง 180 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | พร้อมพัดลม AC 200 V 1 ตัว | เพลทเหล็กกล้า 1.2 | ||
฿ 853.44 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 200 x สูง 160 | ทำจากเพลทเหล็กกล้า / เคลือบกันสนิม | ไม่มีพัดลม | เพลทเหล็กกล้า 1.6 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน | IPX2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง