(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉนวนกันไฟฟ้าแรงสูงเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรองฉนวนสำหรับบัสบาร์
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเล็กกว่า เบากว่า ทนทานกว่า และมีประสิทธิภาพกว่าลูกถ้วยกระเบื้องเคลือบทั่วไป
· มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกลไกดีเยี่ยม
· ผลิตตามมาตรฐาน JIS (JIS-C3851)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตัวตัดต่อวงจรและเบรกเกอร์
· ใช้เป็นฐานรองฉนวนสำหรับบัสบาร์
รหัสสินค้า |
---|
ES-6-1S |
ES-6-1S-J |
ES-6-2S |
ES-6-2S-J |
ES-6-3S |
ES-6-4S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐาน | สเปค สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,646.19 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NA | บน 2-M8/ล่าง M10 | ||
฿ 23,409.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | JIS | บน 2-M8/ล่าง M12 | ||
฿ 24,250.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | NA | บนและล่าง 2-M8 | ||
฿ 24,163.57 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | JIS | บนและล่าง 2-M8 | ||
฿ 26,065.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | NA | บนและล่าง 3-M8 | ||
฿ 26,367.35 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | NA | บน / ล่าง 3-M8, ต่างกัน 90 องศา |
กำลังโหลด …
กว้าง x สูง x ยาว(มิลลิเมตร) | กว้าง 55 x สูง 90 | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | อีพอกซี่ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง