(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องดูดควันช่วยรับมือกับลมและฝน
[คุณสมบัติ]
- ฮูดที่ติดตั้งเข้ากับแกลเลอรีช่วยป้องกันลมและฝน
- ติดตั้งง่าย
- ติดตั้งโดยการสอดเข้าไปในรูแผงและขันสกรูเข้ากับ เฟรม ยึด ( กระดาน ยึด) จากด้านล่าง
- อุปกรณ์เสริม เช่นฝาปิดป้องกันการระเบิดหน้าจอแมลงและ ชุดกรอง ป้องกันฝุ่นมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
- (FG-15, FG-20 เท่านั้น)
- สามารถรวมอยู่ใน คลองเลื่อย มี ชุดกรอง เกลือ
รหัสสินค้า |
---|
FG-12 |
FG-12S |
FG-15 |
FG-15S |
FG-20 |
FG-20S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ (มิลลิเมตร) | วัสดุ / สเปค ฝาครอบป้องกันการดูด (มิลลิเมตร) | วัสดุ/ สเปค กด เฟรม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,319.41 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 132 x สูง 150 | เหล็ก | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 7,199.62 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 132 x สูง 150 | สแตนเลส | - | - | - | ||
฿ 4,407.88 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 200 x สูง 270 | เหล็ก | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 9,366.44 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 200 x สูง 270 | สแตนเลส | - | - | - | ||
฿ 4,913.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | ความกว้าง 250 x สูง 270 | เหล็ก | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 10,999.14 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | ความกว้าง 250 x สูง 270 | สแตนเลส | - | - | - |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน | IPX4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง