(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็นซีลกันน้ำให้กับประตูพาแนลทุกแบบ เป็นซีลที่กันน้ำได้ดี
[คุณสมบัติ]
· เพียงใช้ปะเก็นนี้ซีลบริเวณช่องว่างของตู้ งานขึ้นรูปโลหะที่ยุ่งยากสำหรับส่วนระบายก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
· ติดตั้งง่ายเพียงดันเข้าไปในขอบของโลหะแผ่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· มีสองแบบให้เลือกตามการใช้งาน: แบบที่ขอบโลหะแผ่นตั้งฉาก (ไม่มีโครงสร้างระบาย) หรือตั้งราบ (มีโครงสร้างระบาย) กับพื้นผิวของด้านประตู
รหัสสินค้า |
---|
CR-E |
CR-F |
CR-H |
CR-Y-1 |
EPDM-C |
EPDM-C-20 |
EPDM-D |
EPDM-E |
EPDM-S-1 |
EPDM-T |
EPDM-TM |
EPDM-Y-002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาด: ความหนา / ความลึก (mm) | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,659.92 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ยางคลอโรพรีน | 21 | ยาว 12000 | 1.2 | ยาง CR | ||
฿ 6,714.52 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยางคลอโรพรีน | 14.2 | ยาว 25000 | 0.8–2.3 | ยาง CR | ||
฿ 2,152.31 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ยางคลอโรพรีน | 12.5 | ยาว 7000 | 2.3 | ยาง CR | ||
฿ 13,063.90 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยางคลอโรพรีน | 18.5 | ยาว 50000 | 2.3 | ยาง CR | ||
฿ 5,067.93 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EPDM | 17 | สูง: 17 × ยาว: 25000 | 0.8–2.3 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 5,051.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | EPDM | 17.5 | สูง: 17.5 × ยาว: 25000 | 2.3–3.2 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 5,202.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | EPDM | 22.4 | สูง: 22.4 × ยาว: 25000 | 0.8–2.3 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 4,420.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EPDM | 19 | สูง: 19 × ยาว: 25000 | 0.8–2.3 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 6,412.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EPDM | 22 | สูง: 22 × ยาว: 25000 | 1.2 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 2,152.31 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EPDM | 33.5 | สูง: 33.5 × ยาว: 7000 | 0.8–2.3 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 10,011.37 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | EPDM | 19.5 | สูง: 19.5 × ยาว: 50000 | 0.8–2.3 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) | ||
฿ 4,696.39 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EPDM | 11.5 | สูง: 11.5 × ยาว: 25000 | 2.3 | ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง