(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ยึดสายไฟหุ้มฉนวนภายในอุปกรณ์แรงดันสูง รัดให้แน่นด้วยเคเบิลไทร์
[คุณสมบัติ]
· ยึดสายไฟให้อยู่กับที่ได้อย่างง่ายดายและแน่นหนาโดยรัดเข้ากับสายเคเบิลไทร์
· มีสามชนิดซึ่งมีความสูงแตกต่างกันให้เลือกตามการใช้งานที่ต้องการ
· เป็นฉนวนดีเยี่ยม น้ำหนักเบา และไม่แตก
รหัสสินค้า |
---|
G-1-1 |
G-1-2 |
G-2-1 |
G-2-2 |
G-3-1 |
G-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,935.13 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 x 84.5 x 30 | ประเภทของสลักเกลียว | 25 | ||
฿ 5,807.46 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 x 64.5 x 30 | ชนิดมีนัท | 50 | ||
฿ 2,149.01 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 x 59.5 x 30 | ประเภทของสลักเกลียว | 25 | ||
฿ 4,235.24 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 x 33.5 x 30 | ชนิดมีนัท | 50 | ||
฿ 3,479.36 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 x 78.5 x 30 | ประเภทของสลักเกลียว | 50 | ||
฿ 3,479.36 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 x 31.5 x 30 | ชนิดมีนัท | 50 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | โพลีโพรพีลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง