1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด, ซีรีส์ TC26

ท่อหด, ซีรีส์ TC26
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,636.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม / มันวาว / อเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากโพลีโอเรฟินที่บางและยืดหยุ่นสูง
· ใช่ได้ทั่วไปในกรณีที่ไม่ต้องการท่อหดที่ลามไฟ
· เนื่องจากสินค้ามีพื้นผิวมันวาวสวยงาม จึงใช้ได้กับยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· อัตราส่วนการหดตัว คือ 2:1
· มีอัตราส่วนการหดตัวในแนวตั้งน้อยกว่าท่อหด PVC จึงใช้งานได้ดีกว่า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานไฟฟ้า ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
· เหมาะสำหรับยานยนต์ ทางรถไฟ พาหนะขนส่ง และโรงไฟฟ้า

รหัสสินค้า
TC26-20.0-BK
TC26-50.0-BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,636.11

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 210.8

฿ 6,133.28

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 52.51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 2:1 วัสดุ โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม สี สีดำ
ความหน่วงไฟ NA กาว NA ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 30000
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) -55 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) 105