(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุด เทอร์มินอลบล็อค ประเภทการตัดการเชื่อมต่อ DT ซีรี่ส์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ งานซ่อมบำรุง และการตรวจสอบแผง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ แผงสวิตช์เครื่องมือและ รีเลย์ ฯลฯ
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ขนาด สกรู | M3.5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 8 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA |
แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | ล้มเหลว | สกรู ขึ้น | NA |
มาตรฐาน | JIS | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC660 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 46 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 8 | ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 53 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT-15 ในชุด ราง - เทอร์มินอลบล็อค DT ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง