(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการติดเทปแบบเดิมซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
·ผ่านการทดสอบการ ทนความร้อน ตามที่ระบุไว้ในประกาศของหน่วยดับเพลิงหมายเลข 11 โดยที่อุณหภูมิ 380 ° C ถึงหลังจาก 15 นาที
รหัสสินค้า |
---|
SQCE-2HP |
SQCE-5HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,053.34 ฿ 532.04 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.6 | 20 | ||
฿ 1,344.00 ฿ 760.03 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.3 | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แบบปิด | คุณสมบัติ | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สีแดงใส | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง