(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประสิทธิภาพการกันน้ำ IP57
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลหางปลาเปลือยและหางปลาเปลือยแบบเสียบชนิดกันน้ำ ใช้ท่อสองชั้นพิเศษสำหรับการเคลือบฉนวน ประกอบได้ไปด้วย "โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง" และ "กระดาษกาวโพลีโอเลฟิน"
รหัสสินค้า |
---|
TMNB-1.25-WP |
TMNB-2-WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,132.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20-16 | สีแดงใส | ||
฿ 1,153.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16-14 | สีฟ้าใส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แขนเสื้อ | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 26.9 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | กันน้ำ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง