(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อสายไฟในรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
CSS43925-F |
CSS43925-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รูปทรง รายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,333.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 46 วัน | 10 | 3.9 | ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal ประเภท เทอร์มินอล F รูปทรง | 3.9 | ||
฿ 12,667.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 3.96 | ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal ประเภท เทอร์มินอล M รูปทรง | 3.96 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | รูปทรง ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 20-14 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 5000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง