(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
"หางปลาต่อสายไฟแรงสูง ชนิด RD [จัดจำหน่าย 5-50 ชิ้นต่อแพ็ค]
หางปลาชนิดนี้จะมีรูเจาะด้วยกัน 2 รู เหมาะสำหรับใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 2, 1/0, 2/0, 3/0 และ 4/0
• รองรับสายไฟขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (MCM) : 250 และ 600
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm²) : 26.66 และ 325
• สินค้ารองรับมาตรฐาน : JIS , UL และ CSA
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง
"
รหัสสินค้า |
---|
RD38-10 |
RD38-12 |
RD60-10 |
RD60-12 |
RD60-14 |
RD100-10 |
RD100-12 |
RD100-14 |
RD150-12 |
RD150-14 |
RD180-12 |
RD200-12 |
RD200-14 |
RD250-12 |
RD250-14 |
RD325-12 |
RD325-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาด F (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,167.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 11 | 22 | 77.3 | 2 | - | 21.3 | 50 | ||
฿ 5,200.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 13 | 22 | 85.3 | 2 | - | 21.3 | 50 | ||
฿ 5,550.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 11 | 22 | 81 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 19.5 | 50 | ||
฿ 5,667.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 14 | 22 | 89 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 19.5 | 50 | ||
฿ 6,400.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 16 | 32 | 97 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 22.5 | 50 | ||
฿ 3,734.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 11 | 28.5 | 87 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 21.75 | 20 | ||
฿ 3,800.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 14 | 28.5 | 95 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 21.75 | 20 | ||
฿ 3,867.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 16 | 32 | 99 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 24 | 20 | ||
฿ 5,667.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 14 | 36 | 106 | 250-300 MCM | UL / JIS / CSA | 21 | 20 | ||
฿ 5,667.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 16 | 36 | 106 | 250-300 MCM | UL / JIS / CSA | 21 | 20 | ||
฿ 3,317.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 14 | 38.5 | 111 | 300-350 MCM | UL / CSA | 22.05 | 10 | ||
฿ 4,700.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 14 | 44 | 117 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 21.8 | 10 | ||
฿ 4,684.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 16 | 44 | 117 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 21.8 | 10 | ||
฿ 2,302.10 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 14 | 44 | 117 | - | - | 21.8 | 5 | |
฿ 2,302.10 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 16 | 44 | 117 | - | - | 21.8 | 5 | |
฿ 2,950.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 14 | 50.5 | 124 | 500-600 MCM | UL / JIS / CSA | 22.25 | 5 | ||
฿ 2,950.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 16 | 50.5 | 124 | 500-600 MCM | UL / JIS / CSA | 22.25 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แบบกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง