(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบเสียบง่าย (เทอร์มินอลใบมีดฉนวน )
รหัสสินค้า |
---|
TMENBT1.25-9-1(アカトウメイ) |
TMEVBT1.25-9-1 |
TMEVBT1.25-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | รูปทรง รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.15 ฿ 387.15 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.2 | 19 | ไนล่อน | สีแดงใส | ประเภท TMEN BT | ||
฿ 430.48 ฿ 218.94 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.2 | 19 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV BT | ||
฿ 515.52 ฿ 255.75 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.4 | 20.3 | ไวนิล | สีแดง | ประเภท TMEV BT |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | ประเภท ใบมีดลบคม | สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 22-16 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 0.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง