(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอก หางปลา P-Type การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์และ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า ใช้ได้คือ สายแลนมาตราฐาน และ ขดลวด AWG
·สี มาตรฐาน คือสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลือง
· ปลอก มีสีโปร่งใสนอกเหนือจากสี มาตรฐาน
[ใช้]
·แบบใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
TMVP-0.5 |
TMVP-1.25 |
TMVP-2 |
TMVP-5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 471.46 ฿ 198.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.4 | 19 | 22-18 | สีเหลือง | ||
฿ 349.34 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 19 | 22-16 | สีแดง | ||
฿ 380.58 ฿ 212.14 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | 19 | 16-14 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 500.58 ฿ 300.05 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.4 | 21.5 | 12-10 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แขนเสื้อ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CSA | รูปทรง รายละเอียด | ประเภท TM | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง