(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเชื่อมเทอร์มินอลประเภทปลั๊กอิน ใช้หลักๆในการวางหรือการประยุกต์ที่ต้องการการเชื่อมต่อ
[คุณสมบัติ]
·ขั้วจีบที่มีรอยบากรูปครึ่งวงกลมที่ปลายการผสมพันธุ์ของแถบเชื่อมต่อที่หนา 0.8 มม. ของขั้วต่อเพื่อระบุความหนาของแท็บที่เข้ากันได้
ประเภท TMED ประกอบไปด้วยท่อทองแดงระหว่างเทอร์มินอลและฉนวน
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดของแต่ละชิ้นส่วน (มม.) | แท็บเข้าคู่ ความหนา (มิลลิเมตร) | ช่วงการประกอบสายไฟ | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | สีมาตรฐาน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือช่าง | |||||||||||
B | L | OD | øD | H | สายแลนมาตราฐาน ตร.มม. | AWG | ตัวเครื่อง หลัก | หัว | |||
TMEDV630809-F | 6.8 | 21.0 | 1.7 | 4.1 | 10.0 | 0.8 | 0.75-1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | สีแดง | |
10 นา นา 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||||
TMEDV630820-F | 6.8 | 21.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | สีน้ำเงิน | |
10 นา นา 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||||
TMEDV630855-F | 6.8 | 25.0 | 3.5 | 6.8 | 14.0 | 0.8 | 3.5-5.5 | 12-10 | NH 13 | สีเหลือง | |
10 นา นา 3 | N10 13 N3 13 |
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ-In (ชนิด FA) 250 series [100 ชิ้น]
ส่วนที่เข้าคู่ถูกหุ้มด้วยฉนวน รุ่น FA 250 Series สามารถเชื่อมต่อระหว่างสายหลักและสายย่อยในขั้นตอนเดียวได้โดยใช้คอนเนคเตอร์
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ (แบบ MA) 250 series [100 ชิ้น]
ส่วนเข้าคู่ถูกหุ้มด้วยฉนวน รุ่น MA 250 Series สำหรับประเภท TMED ท่อทองแดงจะถูกสวมระหว่างขั้วต่อและฉนวน
รหัสสินค้า |
---|
TMEDN630809-F(アカトウメイ) |
TMEDN630855-F(キトウメイ) |
TMEDN630855-M(キトウメイ) |
TMEDV630809-F |
TMEDV630809-M |
TMEDV630820-M |
TMEDV630855-F |
TMEDV630855-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ความหนา แท็บ ผสมพันธุ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.15 ฿ 280.94 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6.8 | 21 | 18-16 | ไนล่อน | สีแดงใส | 0.8 | ||
฿ 678.48 ฿ 390.06 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6.8 | 25 | 10 | ไนล่อน | สีเหลืองใส | 0.8 | ||
฿ 425.00 ฿ 289.94 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6.35 | 25 | 10 | ไนล่อน | สีเหลืองใส | - | ||
฿ 395.05 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6.8 | - | 18-16 | ไวนิล | สีแดง | 0.8 | |
฿ 365.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.35 | 21 | 18-16 | ไวนิล | สีแดง | - | ||
฿ 365.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.35 | 21 | 14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 534.86 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.8 | 25 | 12-10 | ไวนิล | สีเหลือง | 0.8 | ||
฿ 489.91 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6.35 | 25 | 12-10 | ไวนิล | สีเหลือง | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ประเภทการแทรก | Series | 250 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง