1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบมีปลั๊กอยู่ภายใน,จะใช้คอนเนคเตอร์หางปลาเป็นหลักในการใช้งานในที่และงานที่ต้องการการเชื่อมต่อ
[คุณสมบัติ]
·รอยบากรูปครึ่งวงกลมถูกตัดเข้าที่ปลายการผสมพันธุ์ของแถบเชื่อมต่อที่มีความหนา 0.8 มม. ของขั้วต่อเพื่อระบุความหนาของแท็บที่เข้ากันได้
มีท่อทองแดงระหว่างเทอร์มินอลและฉนวน
ประเภท HS (ประเภท ST แบบแท่งกลม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เชื่อมต่อ

คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลแบบปลั๊กเสียบนิยมใช้งานร่วมกับคัปปลิ้ง

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[วัสดุ]
คอนเนคเตอร์: ทองเหลือง (ชุบดีบุกแบบใช้ไฟฟ้า)
ปลอก: ท่อทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบผิวดีบุกแบบใช้ไฟฟ้า)
ฉนวนไฟฟ้า: โพลีไวนิลคลอไรด์หรือไนล่อน

พิกัดกระแสไฟฟ้า

ความกว้างแท็บขนาดสายไฟ ตร.มม.
0.751.252
187 (4.8) Series10 A15 A20 A

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

 

-40°C ถึง + 75°C (โพลีไวนิลคลอไรด์)
-40°C ถึง + 105°C (ไนล่อน)

 

ความหน่วงไฟ

 

UL94V-0 (โพลีไวนิลคลอไรด์)
UL94V-2 (ไนล่อน)

 

มาตรฐานที่ได้รับรอง

 

  • สอดคล้องตามมาตรฐาน UL310 (ขั้วต่อสวมเร็ว)
  • อนุมัติโดยใช้หมายเลข ตะไบ ULE78965
  • สอดคล้องกับ CSA C22.2 หมายเลข 153 (QUICK-CONNECT TERMINALS)
  • อนุมัติโดยใช้ ตะไบ CSA หมายเลข LR-28418

ข้อควรระวัง

  • สำหรับสายทองแดงเท่านั้น
  • ใช้คีมย้ำหัวตามที่ระบุ
  • ใช้งานภายในระยะการย้ำหัวสาย
  • หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอาจทำให้เกิดการอัคคีภัยได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอร์/แกน ของ ขดลวด ขยายออกไปไกลกว่าส่วนทรงกระบอกของ เทอร์มินอล ประมาณ 1 มม.
  • เนื่องจากขนาดการปอกสายไฟ ควรใช้เทอร์มินอลที่มีสต๊อปเปอร์เป็นตัวอ้างอิง
  • ควรใช้ผลิตภัณฑ์ไนล่อนโดยเร็วที่สุดหลังเปิดผนึก
  • ระวังในการจัดเก็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความไวต่ออุณหภูมิและความชื้น

การกำหนดค่า รหัสรุ่น/ Part number

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การยืนยันความหนาของแท็บที่ใช้งานได้

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปทรงของส่วนเข้าคู่

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ส่วนเข้าคู่เป็นแบบเปลือย
  • ส่วนเข้าคู่เป็นแบบมีฉนวนหุ้มและไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปภายหลัง

รูปทรงของส่วนเชื่อมต่อสายไฟ

ประเภท TMED

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • สำหรับประเภท TMED ท่อทองแดงจะถูกสวมระหว่างขั้วต่อและฉนวน
  • ความยาวของท่อทองแดงจะเท่ากับสัดส่วนหมวกของขั้วต่อ

ประเภท TMD

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • สำหรับประเภท TMD ท่อทองแดงจะถูกสวมระหว่างขั้วต่อและฉนวน
  • ท่อทองแดงมีความยาวและปลอกสายไฟจะถูกยึดจับโดยท่อทองแดงขณะย้ำหัว

ประเภท TMDE

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • สำหรับประเภท TMDE ท่อทองแดงจะถูกสวมระหว่างขั้วต่อและฉนวน
  • ท่อทองแดง มีความยาวและมี " รูปทรง กรวยเทสาร " ที่ช่วยให้ใส่ ขดลวด ได้ง่าย
  • ปลอกสายไฟจะถูกยึดจับโดยท่อทองแดงขณะย้ำหัว

ขนาดแท็บที่ใช้งานได้

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 187 ซีรี่ส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แท็บ แบบปลั๊กเสียบ> "เอฟเอ"

ชุดขนาดของแต่ละชิ้นส่วน (มม.)
ABCøDT
187 Series6.24.75 ± 0.13.0 ± 0.21.4 ± 0.10.5 หรือ 0.8

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 110 ซีรีส์ [100 ชิ้น]

สำหรับประเภท TMED ท่อทองแดงจะถูกสวมระหว่างขั้วต่อและฉนวน 110 series

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แบบปลั๊กเสียบ 250 ซีรีส์ [100 ชิ้น]

สำหรับประเภท TMED ท่อทองแดงจะถูกสวมระหว่างขั้วต่อและฉนวน 250 series

 
รหัสสินค้า
TMEDV480509-F
TMEDV480509-F03SALE
TMEDV480520-F
TMEDV480520-F03
TMEDV480520-M
TMEDV480809-F
TMEDV480820-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) มาตรฐาน ตัวแทน ความหนา แท็บ ผสมพันธุ์
(มิลลิเมตร)

฿ 395.05

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105-18-16สีแดงUL / CSA0.5

฿ 631.38

฿ 378.95

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.119.518-16สีแดง--

฿ 428.16

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105-14สีน้ำเงินUL / CSA0.5

฿ 1,002.55

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105.119.514สีน้ำเงิน--

฿ 377.02

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.8-14สีน้ำเงินUL / CSA-

฿ 395.05

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105-18-16สีแดงUL / CSA0.8

฿ 429.34

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105-14สีน้ำเงินUL / CSA0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง ประเภทการแทรก Series 187
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100