(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล SMA เป็นคอนเนคเตอร์ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัดสำหรับคลื่นไมโครเวฟ คอนเนคเตอร์ SMA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันเหนือชั้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ในความถี่สูงสุดถึง DC–18 GHz
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียล SMA เป็นคอนเนคเตอร์ SMA ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัดสำหรับคลื่นไมโครเวฟ คอนเนคเตอร์ SMA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันเหนือชั้น เพราะมีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ได้ที่ความถี่สูงสุดถึง DC–18 GHz อย่างไรก็ตาม ยังมีรุ่นที่สามารถใช้กับความถี่สูงพิเศษถึง 25 GHz
· เรามีสายที่ใช้ร่วมกันได้หลายแบบ รวมถึงสายกึ่งแข็ง สายกึ่งอ่อน และสายอ่อน เพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
· มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบราคาประหยัด ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุบอดี้และกระบวนการชุบผิว
รหัสสินค้า |
---|
088-0031G |
088-0032G |
088-0040G |
088-1021G |
088-2060G |
088-2062G |
088-2080G |
088-4021G |
088-6040G |
088-6050G |
088-6060G |
088-7050G |
089-FZ01A |
089-J503A |
089-K604A |
089-N803E |
089-NV98B |
089-NZ39B |
089-PE08D |
089-PN52A |
089-PT64A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สอดคล้องกับ สายไฟ | รองรับ รูปทรง | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง เทอร์มินอล | ความยาว เทอร์มินอล | ความยาวของ ฉนวนไฟฟ้า | ตัวเครื่อง: รักษา พื้นผิว | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.97 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | UT-085 | - | ทองแดงสแตนเลส | - | - | - | - | ทอง | 0 ถึง 18 | 100 | ||
฿ 522.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | UT-141 | - | ทองแดงสแตนเลส | - | - | - | - | ทอง | 0 ถึง 18 | 500 | ||
฿ 528.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | RG-174/316/188 | - | ทองแดงสแตนเลส | - | - | - | - | ทอง | - | - | ||
฿ 868.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [มุม] ปลั๊กชนิด L | RG-174/316/188 | - | ทองแดงสแตนเลส | - | - | - | - | ทอง | - | - | ||
฿ 561.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | เคสคอมพิวเตอร์/ สำหรับการติดตั้งแผง | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | พร้อมหน้าแปลน 4 รู | ทองแดงสแตนเลส | - | แบบตรง | 6.0mm | 0mm | - | - | 300 | |
฿ 584.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | เคสคอมพิวเตอร์/ สำหรับการติดตั้งแผง | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | มีหน้าแปลน 2 รู | ทองแดงสแตนเลส | - | แบบตรง | 2.0mm | 4.0mm | - | - | 100 | |
฿ 1,116.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ แผ่นวงจร | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | ประเภท L | ทองแดงสแตนเลส | - | - | - | - | - | - | 100 | |
฿ 882.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [แบบตรง] แม่แรง แบบตรง | RG-174/316/188 | - | ทองแดงสแตนเลส | - | - | - | - | ทอง | - | - | ||
฿ 868.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง รีเลย์ | - | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง | - | - | - | แบบตรง (แจ๊ค-แจ๊ค) | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | - | |
฿ 1,066.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง รีเลย์ | - | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง | - | - | - | แบบตรง (ปลั๊ก-ปลั๊ก) | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | - | ||
฿ 897.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง รีเลย์ | - | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง | - | - | - | พร้อมหน้าแปลนสี่รู (แจ๊ค-แจ๊ค) | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 100 | |
฿ 1,295.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง รีเลย์ | - | [อื่น ๆ] อแดปเตอร์/ตัวแปลง | - | - | - | รูปทรง L (ปลั๊ก-แจ็ค) | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | - | ||
฿ 283.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | 1.5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | - | |
฿ 250.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | RG-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 459.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [มุม] ปลั๊กชนิด L | 1.5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | - | ||
฿ 608.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [อื่น ๆ] แม่แรง Bulkhead | CO-6F-DSB-CX50 | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 500 | ||
฿ 598.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ แผ่นวงจร | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 500 | ||
฿ 362.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [แบบตรง] แม่แรง แบบตรง | 1.5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 100 | ||
฿ 403.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | สำหรับ แผ่นวงจร | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | ความหนาของแผงวงจร (ระหว่างแผงวงจร): 1.6 มม. | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 300 | ||
฿ 1,277.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ แผ่นวงจร | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | ประเภท L | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 300 | ||
฿ 552.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [อื่น ๆ] แม่แรง Bulkhead | 1.5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 18 | 500 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 335 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | วิธีการกำจัด | ชนิดสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง