(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับมุมเอียงได้อย่างอิสระ และสามารถเป็นตัวยึดรองรับรางที่เคลื่อนย้ายได ้พร้อมกลไกล็อค
· เหล็กฉาก แบบเอียงได้ : อิสระ (-40° , 0° , + 40° ), ล็อค (-25° , 0° , + 25° )
เหล็กยึดราง RS-40M (ขวา) และ RS-75M (ซ้าย)
drawing บอกขนาด ของ RS-40M
drawing บอกขนาด ของ RS-75M
รหัสสินค้า |
---|
RS-40M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 95.25 | TERMINAL ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
สเปค | เคลื่อนย้ายได้ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | จำนวนสินค้าในแพ็ค(ชิ้น) | 50 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS-40M ในชุด เหล็กยึดราง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง