(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วย สายยาง ปุ่มแบบกดครั้งเดียวคุณสามารถเชื่อมติดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ และ สามารถติดตั้งและถอดออกได้
[คุณสมบัติ]
ปุ่มสแน็ปช่วยให้คุณสามารถแนบและลบได้ง่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
ประหยัดแรงงาน (ลดจำนวนชั่วโมง) จากระยะห่างของปุ่ม 65 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน).
ชนิด กลับด้านได้ พร้อมตัวเลือกสีได้ทั้งสีดำหรือสีเทา
สามารถดึงออกมาจากกล่องในแบบซิกแซก
รหัสสินค้า |
---|
TSKE-10 |
TSKE-15 |
TSKE-20 |
TSKE-25 |
TSKE-30 |
TSKE-40 |
TSKE-50 |
TSKE-70 |
TSKE-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,788.15 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 10 | ||
฿ 4,036.85 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 15 | ||
฿ 4,727.20 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 20 | ||
฿ 5,003.07 ฿ 2,327.43 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 25 | ||
฿ 5,130.70 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 30 | ||
฿ 5,815.35 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 40 | ||
฿ 6,274.12 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 50 | ||
฿ 7,865.78 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 70 | ||
฿ 10,014.03 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 50 | สี | ดำ / เทาเทา | เครื่องมือ ใช้ | NA |
วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ ยืดหยุ่น ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง