1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ ซีรีส์ SCT, ล็อค SC ชนิดไม่ลามไฟ

เคเบิ้ลแกลนด์ ซีรีส์ SCT, ล็อค SC ชนิดไม่ลามไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โพลีเอไมด์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
ใช้โพลีเอไมด์ ( วัสดุ ได้รับการรับรอง UL) ที่มีคุณสมบัติ ไม่ลุกติดไฟ และความแข็งแรงเชิงกลได้ดีเยี่ยม
ให้ความรู้สึกของการขันที่แน่นเชื่อถือได้ทำให้สามารถชดเชยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ สายไฟ ได้หลากหลาย
มั่นใจได้ว่าโครงสร้าง กันน้ำ IP67 ในลักษณะเดียวกับซีรีย์ทั่วไป
(หมายเลข ตะไบ E319359)ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL

รหัสสินค้า
SCT-10
SCT-14
SCT-18SALE
SCT-20
SCT-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 135.48

CABLE GLAND 2 ชิ้น 5 วัน Φ6.5~10.5G(PF) 3/8"6.510.5G3/82711

฿ 193.55

CABLE GLAND 2 ชิ้น 5 วัน Φ10.5~14.5G(PF) 1/2"10.514.5G1/2 / CTG1628.515

฿ 174.19

฿ 92.39

CABLE GLAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Φ14.5~18.5G(PF) 3/4"14.518.5G3/4 / CTG2234.519.5

฿ 243.87

CABLE GLAND 1 ชิ้น 5 วัน Φ16.0~20.0G(PF) 3/4"16.020.0G3/4 / CTG2234.521

฿ 232.26

CABLE GLAND 1 ชิ้น 5 วัน Φ18.5~22.5G(PF) 1"18.522.5G1 / CTG2842.523

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF) วัสดุ เรซิน
สี สีเทา ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / สารหน่วงไฟ มาตรฐานตัวแทน UL / ROHS
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ วัสดุ โพลีเอไมด์ ปลอกสวม สีเทา