1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกัน UD ชนิดทั่วไปซีรี่ส์ UD

DUCT

ตัวป้องกัน UD ชนิดทั่วไปซีรี่ส์ UD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 470.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์

[คุณสมบัติ]
·ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาอย่างมีนัยสำคัญปรากฏในพื้นหลังการวางดังนั้น รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ จะไม่จับหรือกระแทกและทางเดินจะปลอดภัยแม้หลังจากงานดังกล่าว
·ความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมและทนต่อแรงกระแทกด้วยการขนส่งโดยใช้ตัวป้องกันโดยมีโครงสร้างที่ทนทานต่อการขนส่งสินค้าและการขนส่ง รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ เหนือตัวป้องกัน
· 3 สี มาตรฐาน คือน้ำตาลอ่อนเทาและงาช้าง
· การออกแบบ ยอดเยี่ยมที่เข้ากับพื้นสำนักงาน
สามารถปูด้วย เทปกาว หรือตะปู
·มี ไกด์ สายไฟ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ อุปกรณ์สายไฟ(UDN0, UDN1, UDN2 เท่านั้น).

รหัสสินค้า
UDN2-1G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 470.60

฿ 258.92

DUCT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ป้องกัน ตัวเครื่อง วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น ขนาด(มิลลิเมตร) 16H × 70W
ความยาว 1 ม ปลอกสวม สีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UDN2-1G ในชุด ตัวป้องกัน UD ชนิดทั่วไปซีรี่ส์ UD