(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือนี้ใช้กลไกเฟืองวงล้อ
รหัสสินค้า |
---|
NH1 |
NH5 |
NH9 |
NH11 |
NH12 |
NH13 |
NH20 |
NH25A |
NH32 |
NH36B |
NH40 |
NH64 |
NH69 |
NHE4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เทอร์มินัลที่รองรับ | การใช้งาน | มือจับ สี | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,353.27 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.25 mm² / 2 มม. ² / 3.5 mm² / 5.5 มม. ² / 8 มม. ² | ปลอก หางปลา เปลือย / เทอร์มินอล ท่อทองแดง หางปลา / หางปลาเปลือย | สีแดง | 235 | ||
฿ 6,827.64 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 mm² / 0.5 mm² | หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า / แขนเสื้อ | สีน้ำเงิน | 265 | ||
฿ 4,508.13 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 มม. ² / 3.5 mm² / 5.5 มม. ² / 8 มม. ² / 14 มม. ² | ปลอก หางปลา เปลือย / เทอร์มินอล ท่อทองแดง หางปลา / หางปลาเปลือย | สีแดง | 297 | ||
฿ 7,510.86 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 mm² | หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า / แขนเสื้อ | สีแดง | 265 | ||
฿ 7,510.86 ฿ 3,827.53 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 มม. ² | หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า / แขนเสื้อ | สีน้ำเงิน | 265 | ||
฿ 12,541.34 ฿ 6,989.29 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 mm² / 5.5 มม. ² | หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า / แขนเสื้อ | สีน้ำเงิน | 325 | ||
฿ 3,596.19 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 mm² / 2 มม. ² | หางปลา แบบแฟ ล็ก | สีแดง | 275 | ||
฿ 3,483.33 ฿ 2,443.21 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 มม. ² / 11 มม. ² / 16 มม. ² | คอนเนคเตอร์ รูปทรง ตัว T | สีแดง | 240 | ||
฿ 5,348.96 | MANUAL TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 / 0.5 มม. ² / 1.25 mm² / 2 มม. ² | หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า / แขนเสื้อ | สีแดงสีฟ้า | 265 | |
฿ 5,020.96 ฿ 2,444.20 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 มม. ² / 5.5 มม. ² / 8 มม. ² | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ กลาง / เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ปิด หุ้มฉนวนไฟฟ้า | สีแดง | 267 | ||
฿ 5,118.10 ฿ 2,491.49 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SQ CE-1HP / 2HP / 5HP | สำหรับการป้องกันภัยพิบัติการเชื่อมต่อ เทอร์มินอล ปิดที่ทนความร้อนเท่านั้น | สีชมพู | 272 | ||
฿ 2,776.26 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 mm² / 2 มม. ² | สำหรับขั้ว ขาพิน กันน้ำ และ ปลอก รูปทรง B กันน้ำ เฉพาะปลอก | สีแดง | 200 ( มือจับ สั้น) | ||
฿ 2,600.00 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.3 / 0.5 มม. ² / 0.75 mm² / 1.25 mm² / 2 มม. ² | หางปลาเปลือย / แขน หางปลา | สีแดง | 180 ( มือจับ สั้น) | ||
฿ 2,822.86 | TOOL FOR WIIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พิเศษเล็ก / เล็ก / กลาง / ใหญ่ | แขน แหวน | สีเหลือง | 240 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง