1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อไวนิล (PVC ยืดหยุ่น)

TUBE

ท่อไวนิล (PVC ยืดหยุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,583.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกมาร์กเกอร์สายไฟที่เหมาะสำหรับเป็นฉนวนและระบุชื่อ
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนน้ำมัน ทนความเย็น และทนการขีดข่วน
· ช่วงอุณหภูมิใช้งานคือ -20 ถึง 55°C
[การใช้งาน]
· เมื่อต้องการทำเครื่องหมายบนสายไฟ

รหัสสินค้า
JKER42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,583.90

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน)(φ) 4.2 วัสดุ ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ มิติ (ความหนา)(มิลลิเมตร) 0.4
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีขาว ความยาวรวม(ม.) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JKER42 ในชุด ท่อไวนิล (PVC ยืดหยุ่น)