4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Eco-tube

Eco-tube

Non-halogen-type tube.

[Features]
Non-halogen-type tube containing no bromine, nitrogen or other harmful substances.
A cotton material protection tube for use marking with print from a print machine. (When printing with the maker’s MK-880S print machine, please use the transfer ribbon Mk-880HRB).
· Operating temperature range: -55°C to 125°C.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Dimensions (internal diameter)
(φ)
Overall Length
(m)
Quote 3.0 200
Quote 3.5 200
Quote 4.0 200
Quote 5.0 100
Quote 6.0 100

Basic Information

Material Halogen free polyolefin Dimension (thickness)(mm) 0.35 Color/Surface treatment White

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Dimensions (internal diameter)(φ)

    • 3.0
    • 3.5
    • 4.0
    • 5.0
    • 6.0
  • Material

    • Halogen free polyolefin
  • Dimension (thickness)(mm)

    • 0.35
  • Color/Surface treatment

    • White
  • Overall Length(m)

    • 100
    • 200
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry