(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดบัดกรีดีบุก / ตะกั่ว
[คุณสมบัติ]
· สายนำไฟฟ้า ตะกั่วบัดกรี ที่มี สายนำไฟฟ้า
· H-712/714/716 แบบไม่ล้าง / RMA
·ชนิดไม่มีการล้างสำหรับการลดขนาดเล็กในการประชุมบัดกรี / การกำจัดสาร refringerant ของชิ้นส่วน พิท ช์ พิทช์ละเอียด
·ใช้ บอบบิ้น/หลอดด้าย ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
H-42-3707 |
H-42-3717 |
H-42-3719 |
H-42-3720 |
H-700 |
H-711 |
H-712 |
H-714 |
H-716 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φ / mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 745.53 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 0.8 | ||
฿ 1,275.76 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L | 0.8 | ||
฿ 1,561.30 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L | 1.0 | ||
฿ 2,881.72 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ LL | 1.0 | ||
฿ 329.64 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ S | 1.0 | ||
฿ 409.32 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ S | 0.8 | ||
฿ 1,017.64 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 0.3 | ||
฿ 1,171.87 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 0.6 | ||
฿ 964.76 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 1.0 |
กำลังโหลด …
ปลอดสารตะกั่ว | ไม่ รองรับการใช้งาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง