(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี คุ้มค่า■ส่วนประกอบ:Sn 99% / ag 0.3% / ลบ.ม. 0.7%
[คุณสมบัติ]
· บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี คุ้มค่า
·ใช้ ฟลักซ์ มีความสามารถในการเปียกได้ดีเยี่ยมทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงเหลือน้อยที่สุด
·แม้ว่าจะเปลี่ยนจากการ ตะกั่วบัดกรี sn-3ag-0.5cu ไปเป็นชนิดอื่นก็ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการทำงานหรืออุปกรณ์ที่ใช้
· ดีบุก- สายนำไฟฟ้า ตะกั่วบัดกรี ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานและมีจุดบวกจำนวนมากในแง่ของความสามารถในการเปียก จุดหลอมเหลว ความแข็งแรงเชิงกลและการชะล้าง ทองแดง เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สายนำไฟฟ้า ยังมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หลายประการต่อสิ่งแวดล้อมและด้วยเหตุนี้จึง LED ปลอดสารตะกั่ว โลหะผสม บัดกรี ไร้ ตะกั่วบัดกรี มาก
·เนื่องจาก จุดหลอมเหลว ของตัว บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี อยู่ในระดับสูงและโลหะผสมที่ ตะกั่วบัดกรี เองก็มีความจุความร้อนจำเพาะสูงจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง
รหัสสินค้า |
---|
HS-341 |
HS-342 |
HS-344 |
HS-352 |
HS-353 |
HS-354 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φ / mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.35 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 0.3 | ||
฿ 871.19 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 0.6 | ||
฿ 731.48 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M | 1.0 | ||
฿ 2,840.33 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L | 0.6 | ||
฿ 2,592.22 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L | 0.8 | ||
฿ 2,565.42 | SOLDERING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ L | 1.0 |
กำลังโหลด …
ปลอดสารตะกั่ว | มีลักษณะเหมือนกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง