(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง TBN ซีรีส์สำหรับปลั๊กและ เต้ารับ โทรศัพท์มือถือ
[คุณสมบัติ]
·รวมอุปกรณ์เปลี่ยนอัตโนมัติ
รวมสายไฟเข้า 2 ม.
รวมสาย อุปกรณ์เสริม
·อินพุต: 100 V / 200 V.
· เอาต์พุต: 100 V-115V-200V.
[การใช้งาน]
·สามารถช่วยได้เมื่อ แรงดันไฟเลี้ยง แตกต่างกันที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน ชั่วคราวหรือมีปัญหาเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก
·สามารถใช้ประเภท TBN ที่ แรงดันขาเข้า 100 V หรือ 200 V.
รหัสสินค้า |
---|
TBN-200 |
TBN-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ความจุ (A) | กระแส Output (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,791.59 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 2 | 265 | 155 | 225 | 2KV | 10/20 | |
฿ 20,961.17 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3 | 295 | 175 | 240 | 3KV | 15/30 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100-200 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-115-200 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท B | มี / ไม่มี เคส | มี |
รูปทรง ปลั๊กอินพุต | 3P + ระบบต่อกราวด์ 1P 20A 250V | รูปทรง เต้ารับ | NEMA5-15/NEMA6-15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง