(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง ชนิดแห้ง ขดลวดผสม 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อ ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
·การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออกทำให้งานลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
·หลัก 110-100V / รอง 220-200V.
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SA12-30 |
SA12-50 |
SA12-100 |
SA12-1000 |
SA12-200 |
SA12-300 |
SA12-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,554.83 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | ประเภท | 92 | 77 | 83 | ||
฿ 1,704.12 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | ประเภท | 92 | 77 | 90 | ||
฿ 2,134.61 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.1 | ประเภท E | 103 | 96 | 102 | |
฿ 7,764.76 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 145 | 146 | 172 | ||
฿ 2,989.92 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท E | 118 | 108 | 117 | ||
฿ 3,630.74 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท E | 131 | 128 | 100 | ||
฿ 4,877.54 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 145 | 146 | 122 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100-110 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC200-220 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง