1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงไฟฟ้า ซีรีส์ PC41-E

หม้อแปลงไฟฟ้า ซีรีส์ PC41-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,851.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง ชนิดแห้ง ขดลวดผสม 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·แรงดันไฟฟ้าหลัก 440 V - 400 V - 380 V - 0 / แรงดันไฟฟ้ารอง 110 V - 100 V -0-E
·ด้วย โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู จดสิทธิบัตรแล้ว
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อ ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
·การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออกทำให้งานลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
PC41-50E
PC41-1000E
PC41-100E
PC41-200ESALE
PC41-300ESALE
PC41-500E
PC41-750E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
ประเภท ฉนวนกันความร้อน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,851.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.05ประเภท927795

฿ 8,048.18

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 1ประเภท E145146180

฿ 2,156.89

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.1ประเภท E10396102

฿ 2,735.63

฿ 1,440.04

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.2ประเภท E118108117

฿ 3,091.62

฿ 1,514.89

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3ประเภท E131128110

฿ 4,231.38

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5ประเภท E145146122

฿ 5,787.24

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.75ประเภท E145146150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) AC380-400-440 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) AC100-110
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง มี รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค มี / ไม่มี เคส NA