(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง PAL-IP ซีรี่ส์ที่ทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในต่างประเทศได้
[คุณสมบัติ]
·ใช้แกน toroidal (แกนเหล็กวงแหวนที่ไม่ได้เจียระไน) จึงมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· ฟังก์ชั่น การป้องกันของ เบรกเกอร์ ไม่ใช่ ฟิวส์
·ใส่รหัส 1.3 ม.
·สินค้าญี่ปุ่นสามารถใช้ในต่างประเทศได้
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
·ผลิตภัณฑ์เครื่อง ใช้ ไฟฟ้าที่ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์ AV คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ ผ้าห่ม แบบใช้ไฟฟ้า เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง บนโต๊ะอาหารตู้เย็นโคทัตสึหม้อหุงข้าว ชนิดแผ่นเพลท ร้อนเตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PAL-1000IP |
PAL-1500IP |
PAL-500IP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,512.14 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1 | 175 | 80 | 135 | ||
฿ 11,154.74 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1.5 | 180 | 88 | 145 | ||
฿ 6,831.14 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 0.5 | 170 | 70 | 120 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC240 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี | รูปทรง ปลั๊กอินพุต | ขาพินกลม/C2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง