(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง PAL-A ซีรีส์สำหรับต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
·ปลั๊กอินพุต: 110 V ถึง 130 V.
· เอาต์พุต: 100 V.
· รูปทรง ปลั๊กอินพุต: A-2 ขาพิน แบน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้เป็น หม้อแปลง ไฟฟ้าสำหรับใช้ในต่างประเทศ
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC 110 ถึง 130 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี | รูปทรง ปลั๊กอินพุต | ขาพินแบน/A2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PAL-500A ในชุด หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในประเทศอื่น ซีรีส์ PAL-A
รหัสสินค้า |
---|
PAL-150A |
PAL-350A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,906.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 120 | 90 | 90 | ||
฿ 4,747.83 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.35 | 150 | 110 | 140 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง