1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง ซีรีส์ SLA

POWER SUPPLY TRANSFORMER

หม้อแปลง ซีรีส์ SLA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 741.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

1 เฟส ผสม / เทอร์มินอล ดึงแรงดันไฟฟ้าหลัก 100 V 110 V 120 V แรงดันไฟฟ้ารอง 100 V 110 V 120 V

รหัสสินค้า
SLA-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 741.34

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว ความจุ(kVA) 0.01 แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 100
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 100 โล่กำบัง มี ประเภท ฉนวนกันความร้อน A
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ประเภทดึง (ประเภท BL) มี / ไม่มี เคส NA ความสูง(มิลลิเมตร) 52
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 60 ความลึก(มิลลิเมตร) 48 ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ AC100
ช่วงแรงดันทุติยภูมิ AC100-110-120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLA-10 ในชุด หม้อแปลง ซีรีส์ SLA