1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง ซีรีส์ NYS

หม้อแปลง ซีรีส์ NYS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารประกอบ 1 เฟส / แผง เทอร์มินอล เทอร์มินอลบล็อค เทอร์มินอล V 440 V 460 V 480 V แรงดันไฟฟ้ารอง 200 V 220 V พร้อม โล่กำบัง (E)

รหัสสินค้า
NYS-20E
NYS-300E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ ช่วงแรงดันทุติยภูมิ

฿ 927.07

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.02[อื่น ๆ] ประเภทดึง (ประเภท BL)607058AC200-220AC100-115

฿ 4,140.40

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.3[สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)120120120AC200-220-240AC100-110-115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 200 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 100
โล่กำบัง มี ประเภท ฉนวนกันความร้อน A มี / ไม่มี เคส NA