1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลง ซีรีส์ EP

หม้อแปลง ซีรีส์ EP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,345.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอมปาวด์เฟสเดียว / เทอร์มินัลบล็อกชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 200 V 220 V แรงดันไฟฟ้ารอง 100 V 110 V ตัวป้องกันความร้อนในตัวพร้อมชิลด์ (E)

[คุณสมบัติ]
·เพื่อปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้สำหรับการกู้คืนแบบไม่อัตโนมัติ (องค์ประกอบ bimetallic) การดำเนินการสแน็ป (สวิตช์) จะถูกตัดการเชื่อมต่อและการต่อสายดินอิเล็กทรอนิกส์จะขนานกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความร้อนที่ไบเมทัลเปลี่ยนจากการเปิดเครื่องทำความร้อน PTC การ การเชื่อมต่อสายไฟ จะถูกตัดการเชื่อมต่อจนกว่า หม้อแปลง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· เซรามิก PTC (ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ) แบบฝัง ตัว
·มาตรฐาน EN (อุปกรณ์ประเภท งานซ่อมบำรุง แรงดันไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไป)
·เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ -20° ที่ 250 V AC
· สเปค UL ที่มีข้อกำหนด "การรักษา 0 องศาเซลเซียส" เป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อใช้ 125/250Vac
· ช่วงแรงดันไฟฟ้า 90 V AC ถึง 250 V (เฉพาะวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ)

รหัสสินค้า
EP-1KE
EP-300E
EP-500E
EP-750E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 9,121.61

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 23 วัน 1156153175

฿ 4,345.44

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 23 วัน 0.3120120120

฿ 5,912.22

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น มีส่วนลด 23 วัน 0.5156153135

฿ 8,163.36

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 19 วัน 0.75156153145

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) 200 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) 100
โล่กำบัง มี ประเภท ฉนวนกันความร้อน A รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P)
มี / ไม่มี เคส NA ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ AC200-220 ช่วงแรงดันทุติยภูมิ AC100-110